Zawór elektromagnetyczny, EV225B, Funkcja: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U380629
Medium: Para wodna, Certyfikaty, aprobaty: UL; CE; UR; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U380629
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUAULUR |
| Cewka typu | BQ |
| Cewka, opcja | Zatrzask |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.350 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznejAkcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 20.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS |
| Materiał korpusu | Mosiądz DZR |
| Materiał przyłącza | Mosiądz DZR |
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
| Medium | Para wodna |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywne |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 220 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 220 V |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/4 in |
| Pobór mocy [W] 60Hz | 12.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Płaski DIN 43650-A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dossier product name | EV225B - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 185 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 365 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV225B |
| Typ, oznaczenie | EV225B 20 |
| Typ, specyfikacja | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.502 Kilogram |
| Masa netto | 1.44 Kilogram |
| Objętość | 1.295 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |