Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 3/4, brass without coil

Zawór elektromagnetyczny, EV225B, Funkcja: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U3806

Medium: Para wodna, Certyfikaty, aprobaty: UL; UR; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatyUAULUR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.350 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]20.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000
Materiał korpusuMosiądz DZR
Materiał przyłączaMosiądz DZR
Materiał uszczelnieniaPTFE
MediumPara wodna
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/4 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Temperatura medium, maks. [°C]185 °C
Temperatura medium, maks. [°F]365 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]104 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV225B
Typ, oznaczenieEV225B 20
Typ, specyfikacjaEV225B 20BD G 34T NC000
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]5.800 gal/min
Wartość Kv [m³/h]5.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.223 Kilogram
Masa netto1.195 Kilogram
Objętość1.295 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428473071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm