Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Zawór elektromagnetyczny, EV212B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3751

Medium: Technical & Soft Water, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatyDNVGL-CG-0339
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]18.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]261.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]12.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]174 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]12.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]174.046 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]3.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV212B 3SS G 14F NC000
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaFKM
Cecha
Wartość
MediumTechnical & Soft Water
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuB
Temperatura medium, maks. [°C]50 °C
Temperatura medium, maks. [°F]122 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV212B
Typ, oznaczenieEV212B 3
Typ, specyfikacjaEV212B 3SS G 14F NC000
Wartość Cv [gal/min]0.350 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.300 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.312 Kilogram
Masa netto0.296 Kilogram
Objętość0.251 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428539371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm