Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Zawór elektromagnetyczny, EV210B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobatyDNVGL-CG-0339
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]232.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]2.7 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]39 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]2.700 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]39.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]6.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumWater & Brine
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/4 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Serwis, seria części zamiennychEV210B
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV210B
Typ, oznaczenieEV220B 12
Typ, specyfikacjaEV210B 6B G 14E NC672
Wartość Cv [gal/min]0.800 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.700 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.322 Kilogram
Masa netto0.29 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm