Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Zawór elektromagnetyczny, EV210B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3651

Medium: Water & Brine, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]653.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]435 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]30.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]435.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV210B 2SS G 14E NC000
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaEPDM
Cecha
Wartość
MediumWater & Brine
Medium, inf. dodatkoweMedia agresywne140 °C/3.6 bar low press steam
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]5/64 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuB
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV210B
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV210B
Typ, oznaczenieEV210B 2
Typ, specyfikacjaEV210B 2SS G 14E NC000
Wartość Cv [gal/min]0.170 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.150 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.28 Kilogram
Masa netto0.257 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423180035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm