Zawór elektromagnetyczny, EV210B, Funkcja: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
032U3640
Medium: Water & Brine, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U3640
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ zamknięty, spustowy |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 52.5 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 761.4 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 507 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 2.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 29.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NO |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 4.50 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV210B 4.5mm NO G1/4 Brass EPDM |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Medium | Water & Brine |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki neutralne140 °C/3.6 bar low press steam |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/16 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5 |
| SCIP dossier product name | EV210B brass NO - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210B |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV210B |
| Typ, oznaczenie | EV210B 4.5 |
| Typ, specyfikacja | EV210B 4.5 G 14E NO000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.640 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.550 m³/h |
| Zasada działania | Bezpośredniego działania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.218 Kilogram |
| Masa netto | 0.199 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |