Zawór elektromagnetyczny, EV210S, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM
032H8185
Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032H8185
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ zamknięty, spustowy |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 16.5 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 239.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 11.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 160 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 11.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 160.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 10 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 10 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 3.50 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana strzałka jednokierunkowa |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 20 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki neutralne |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 5/32 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| Rodzaj systemu | S |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210S |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 9 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.35 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 9.0 mm |
| Typ produktu | EV210S |
| Typ, oznaczenie | EV210S 3.5 |
| Typ, specyfikacja | EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.300 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Zasada działania | Bezpośredniego działania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.12 Kilogram |
| Masa netto | 0.102 Kilogram |
| Objętość | 0.113 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |