Cewka elektromagnetyczna, VPV, 0.6 m, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
061N4095
Materiał korpusu: Polimer, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100
061N4095
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| Cewka | Tak |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 23.60 in |
| Długość kabla [m] | 0.600 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Klasa izolacji | B |
| Kolor przewodu | Niebieski |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 125 °C |
| Maks. temperatura cewki [°F] | 257 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 125 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100 |
| Materiał korpusu | Polimer |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 8.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ produktu | VPV |
| Typ, oznaczenie | VPV-MOAI523UT1 |
| UL mark | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.129 Kilogram |
| Masa netto | 0.124 Kilogram |
| Objętość | 0.26 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |