Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Cewka elektromagnetyczna, VPV, 0.6 m, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 240, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

061N4023

Materiał korpusu: Polimer, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaTak
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]23.60 in
Długość kabla [m]0.600 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Klasa izolacjiB
Kolor przewoduNiebieski
Maks. temperatura cewki [°C]125 °C
Maks. temperatura cewki [°F]257 °F
Cecha
Wartość
Maks. temperatura otoczenia125 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100
Materiał korpusuPolimer
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]7.0 W
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV/PV solenoid valves
Typ produktuVPV
Typ, oznaczenieVPV-MOAJ503B1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.129 Kilogram
Masa netto0.124 Kilogram
Objętość0.154 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm