Cewka elektromagnetyczna, HPV, 0.6 m, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 240, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
061N4138
Materiał korpusu: Polimer, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 240
061N4138
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Cewka | Tak |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 23.60 in |
| Długość kabla [m] | 0.600 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Klasa izolacji | 105 |
| Kolor przewodu | Niebieski |
| Maks. temperatura cewki [°C] | 125 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Maks. temperatura cewki [°F] | 257 °F |
| Maks. temperatura otoczenia | 80 °C |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Materiał korpusu | Polimer |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 6.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV/PV solenoid valves |
| Typ produktu | HPV |
| Typ, oznaczenie | HPV-MOAJ900B1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.12 Kilogram |
| Masa netto | 0.12 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046569 |