Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Cewka elektromagnetyczna, HPV, 0.3 m, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 240, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

061N4121

Materiał korpusu: Polimer, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 240

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
CewkaTak
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]11.00 in
Długość kabla [m]0.300 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji105
Kolor przewoduCzarny
Maks. temperatura cewki [°C]125 °C
Maks. temperatura cewki [°F]257 °F
Cecha
Wartość
Maks. temperatura otoczenia80 °C
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
Materiał korpusuPolimer
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]7.0 W
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV/PV solenoid valves
Typ produktuHPV
Typ, oznaczenieHPV-MOAJ900B1
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.129 Kilogram
Masa netto0.129 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.16 Liter
EAN/UPC5702428268554