Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Cewka elektromagnetyczna, BV230B, Przewód, 1.5 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018Z6129

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyATEX – Kategoria 3 – Strefa 2UA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]60.00 in
Długość kabla [m]1.500 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorCzarny
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W]11.0 W
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Podłączenie elektryczne, standardATEX 94/9/EF STREFA 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
TestATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBV230B
Typ, oznaczenieBV230B
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60079-0EN 60079-7

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.463 Kilogram
Masa netto0.383 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.866 Liter
EAN/UPC5715162718100