Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Cewka elektromagnetyczna, BV024B, Przewód, 1 m, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

018Z6125

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 60 Hz, Stopień ochrony: IP65, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BV, BV, BV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyATEX – Kategoria 3 – Strefa 2LLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]40.00 in
Długość kabla [m]1.000 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
KolorCzarny
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]11.0 W
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Podłączenie elektryczne, standardATEX 94/9/EF STREFA 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
TestATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBV024B
Typ, oznaczenieBV024B
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60079-0EN 60079-15

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.389 Kilogram
Masa netto0.35 Kilogram
Objętość0.878 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm