Cewka elektromagnetyczna, BV024A, Przewód, 1 m, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo
018Z6120
Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP65
018Z6120
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX – Kategoria 3 – Strefa 2UA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 40.00 in |
| Długość kabla [m] | 1.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | Coil BV024A 24V 50Hz 1m Cable ATEX |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 11.0 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Podłączenie elektryczne, standard | ATEX 94/9/EF STREFA 2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| TestATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BV024A |
| Typ, oznaczenie | BV024A |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zgodność | EN 60079-0EN 60079-7 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.386 Kilogram |
| Masa netto | 0.323 Kilogram |
| Objętość | 0.878 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |