Cewka elektromagnetyczna, BL024D, Przewód, null: 24, Produkt pakowany pojedyńczo
018Z0291
Podłączenie elektryczne: Przewód, null: 24, Stopień ochrony: IP65
018Z0291
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| Długość kabla [cal] | 78.74 in |
| Długość kabla [m] | 2.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | ESIC 4-20 mA |
| Mocowanie cewki | Nakrętka i zatrzask |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] DC | 23.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV260B |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 4 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BL024D |
| Typ, oznaczenie | BL024D |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.782 Kilogram |
| Masa netto | 0.757 Kilogram |
| Objętość | 1.688 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423030132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |