Danfoss logo
BN High performance coil

Cewka elektromagnetyczna, BH230CS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018F7301

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweBez przydźwięku
KolorNiebieski
Material DescriptionCEWKA 220V/50/60 Hz
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F7301
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz22.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz22.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]24.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]24.0 VA
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiSkrzynka przyłączeniowa z prostownikiem
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV250BEV251B
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-10 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBH230CS
Typ, oznaczenieBH230CS
Uwagi do przyłącza elektrycznegoZ prostownikiem
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.684 Kilogram
Masa netto0.64 Kilogram
Objętość0.854 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423182435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm