Cewka elektromagnetyczna, BC110C, Styki płaskie DIN, Produkt pakowany pojedyńczo
042N7517
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Stopień ochrony: IP00
042N7517
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | COIL110V50/60HZ11W DIN spade + pack EVRF |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 110 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 110 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 11.0 W |
| Pobór mocy [W] 60Hz | 9.0 W |
| Pobór mocy 50Hz [VA] | 23.0 VA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy 60Hz [VA] | 18.0 VA |
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
| Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BC110C |
| Typ, oznaczenie | BC110C |
| Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.182 Kilogram |
| Masa netto | 0.169 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028574 |