Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Cewka elektromagnetyczna, BB230C, Styki płaskie DIN, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

042N8432

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material Description220/230V 50/60HZ 10W DIN SPADE + I- PACK
Mocowanie cewkiNakrętka i zatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]220 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych042N7432
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W] 50Hz16.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz14.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]31.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]24.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny042N7432
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBB230C
Typ, oznaczenieBB230C
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.266 Kilogram
Masa netto0.256 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700