Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Cewka elektromagnetyczna, AS240CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Produkt pakowany pojedyńczo

042N7602

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 240V 50/60HZ 6W DIN conn 9-33 EVU
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilania [V] AC240 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych042N7602
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz6.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz5.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]13.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]10.0 VA
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV220S
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-15 % RH
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAS240CS
Typ, oznaczenieAS240CS
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
Zastosowanie produktuEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.124 Kilogram
Masa netto0.11 Kilogram
Objętość0.089 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm