Danfoss logo
BA high performance coil

Cewka elektromagnetyczna, BA220B, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Produkt pakowany pojedyńczo

042N7523

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieNakrętkaZapięcie
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 220/V 60HZ 9W DIN SPADE + PACK
Mocowanie cewkiNakrętka i zatrzask
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]220 V
Napięcie zasilania [V] AC220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 60Hz11.0 W
Pobór mocy 60Hz [VA]21.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny042N8523
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Spare part (EF013237)TRUE
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]104 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-15 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBA220B
Typ, oznaczenieBA220B
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.174 Kilogram
Masa netto0.157 Kilogram
Objętość0.12 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423006205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm