Cewka elektromagnetyczna, BA400A, Styki płaskie DIN, Produkt pakowany pojedyńczo
042N7504
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Stopień ochrony: IP00
042N7504
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | NakrętkaZapięcie |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | COIL 380/50 |
| Mocowanie cewki | Nakrętka i zatrzask |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 400 V |
| Napięcie zasilające 50Hz Min. [V] | 380 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 440 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 12.0 W |
| Pobór mocy [W] 60Hz | 13.0 W |
| Pobór mocy 50Hz [VA] | 22.0 VA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy 60Hz [VA] | 23.0 VA |
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
| Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Standard cewki | VDE 0580 |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 6 % RH |
| Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -15 % RH |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BA400A |
| Typ, oznaczenie | BA400A |
| Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.168 Kilogram |
| Masa netto | 0.155 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021895 |