Cewka elektromagnetyczna, AP024B, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo
042N4293
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP00
042N4293
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | MH29671 |
| Certyfikaty, aprobaty | UAcURus |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | Coil AP024B 24V 60Hz ULR |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 24 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] 60Hz | 5.0 W |
| Pobór mocy 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
| Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210AEV220AEV310A |
| Standard cewki | VDE 0580 |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 10 % RH |
| Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -10 % RH |
| Tuleja, średnica wew. | 9 mm |
| Typ produktu | AP024B |
| Typ, oznaczenie | AP024B |
| UL mark | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.115 Kilogram |
| Masa netto | 0.104 Kilogram |
| Objętość | 0.09 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |