Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Cewka elektromagnetyczna, AZ230CS, Styki płaskie DIN, Produkt pakowany pojedyńczo

042N4207

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych042N4207
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz3.8 W
Pobór mocy [W] 60Hz3.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]7.6 VA
Cecha
Wartość
Pobór mocy 60Hz [VA]5.6 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychAxium valve
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAZ230CS
Typ, oznaczenieAZ230CS
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.12 Kilogram
Masa netto0.11 Kilogram
Objętość0.089 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm