Cewka elektromagnetyczna, AZ230CS, Styki płaskie DIN, Produkt pakowany pojedyńczo
042N4206
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Stopień ochrony: IP00
042N4206
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Mocowanie cewki | Zatrzask |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Numer części zamiennych | 042N4206 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 2.0 W |
| Pobór mocy [W] 60Hz | 1.7 W |
| Pobór mocy 50Hz [VA] | 3.8 VA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy 60Hz [VA] | 3.0 VA |
| Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
| Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | Axium valve |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 9 mm |
| Typ produktu | AZ230CS |
| Typ, oznaczenie | AZ230CS |
| Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zgodność | EN 60730-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.12 Kilogram |
| Masa netto | 0.11 Kilogram |
| Objętość | 0.089 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |