Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Cewka elektromagnetyczna, AZ024CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

042N4203

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
Certyfikat ULMH29671
Certyfikaty, aprobatyUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 24V 50/60HZ 7W USA DIN conn+P
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych042N4203
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz9.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz7.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]18.0 VA
Cecha
Wartość
Pobór mocy 60Hz [VA]14.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV220S
Spare part (EF013237)TRUE
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAZ024CS
Typ, oznaczenieAZ024CS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.118 Kilogram
Masa netto0.11 Kilogram
Objętość0.093 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm