Danfoss logo
AM Compact coil

Cewka elektromagnetyczna, AM024D, Styki płaskie DIN, null: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

042N0843

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, null: 24, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCOIL 24V DC 9,5 W
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] DC9.0 W
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210AEV220AEV310A
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-10 % RH
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAM024D
Typ, oznaczenieAM024D

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.12 Kilogram
Masa netto0.111 Kilogram
Objętość0.084 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm