Danfoss logo
AM Compact coil

Cewka elektromagnetyczna, AM024C, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

042N0842

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCOIL 24V 50/600H
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz7.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz5.5 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy 50Hz [VA]14.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]11.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny042N2204
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210AEV220AEV310A
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-10 % RH
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAM024C
Typ, oznaczenieAM024C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.114 Kilogram
Masa netto0.106 Kilogram
Objętość0.093 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423049790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm