Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

Cewka elektromagnetyczna, BG230A, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018Z6824

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
Mocowanie cewkiNakrętka i zatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018Z6824
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz7.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]13.0 VA
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Średnica kabla [mm] [maks]11.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Stopień ochronyIP00
Stopień ochrony NEMA (~)0
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBG230A
Typ, oznaczenieBG230A
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.618 Kilogram
Masa netto0.559 Kilogram
Objętość0.542 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm