Danfoss logo
BO solenoid coil

Cewka elektromagnetyczna, BO110C, Przewód, 5 m, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Produkt pakowany pojedyńczo

018Z6593

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP67
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyATEX - kat. 2 - strefa 1
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieZestaw uszczelniający IP 67
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]196.00 in
Długość kabla [m]5.000 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCoil 110V 50/60HZ 10W + pack ATEX
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]110 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]110 V
Napięcie zasilania [V] AC110 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz10.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz10.0 W
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Stopień ochronyIP67
Stopień ochrony NEMA (~)6
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
TestATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBO110C
Typ, oznaczenieBO110C
Uwagi do przyłącza elektrycznegoPrzekrój żyły dla uziemienia >4mm2
UziemnienieZewnętrzny zaciskGreen/yellow wire
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.988 Kilogram
Masa netto0.795 Kilogram
Objętość2.003 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm