Cewka elektromagnetyczna, BO230C, Przewód, 5 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Produkt pakowany pojedyńczo
018Z6592
Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony: IP67
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX - kat. 2 - strefa 1 |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Zestaw uszczelniający IP 67 |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 196.00 in |
| Długość kabla [m] | 5.000 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Czarny |
| Material Description | Coil 230V 50/60HZ 10W + pack ATEX |
| Mocowanie cewki | Śruba ręczna |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 10.0 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] 60Hz | 10.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 6 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| TestATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BO230C |
| Typ, oznaczenie | BO230C |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przekrój żyły dla uziemienia >4mm2 |
| Uziemnienie | Zewnętrzny zaciskGreen/yellow wire |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.966 Kilogram |
| Masa netto | 0.847 Kilogram |
| Objętość | 1.962 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |