Danfoss logo
BG coil - connection box

Cewka elektromagnetyczna, BG012DS, Puszka przyłączeniowa, null: 12, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

018F8856

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Cewka typuI
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Mocowanie cewkiZatrzask
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6856
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W] DC20.0 W
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny018F6856
Przekrój przewodu [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Średnica kabla [mm] [maks]11.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC12.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBG012DS
Typ, oznaczenieBG012DS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.56 Kilogram
Masa netto0.526 Kilogram
Objętość0.93 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm