Danfoss logo
BF High performance coil

Cewka elektromagnetyczna, BF230CS, Przewód, 3 m, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

018F8290

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]120.00 in
Długość kabla [m]3.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 3m I/12
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]220 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W] 50Hz17.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz14.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]31.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]24.0 VA
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Średnica kabla [mm]6.6 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBF230CS
Typ, oznaczenieBF230CS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.473 Kilogram
Masa netto0.446 Kilogram
Objętość1.265 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm