Danfoss logo
High performance coil

Cewka elektromagnetyczna, BY120CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Produkt pakowany pojedyńczo

018F7991

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULMH29671
Certyfikaty, aprobatyCEEACUAcURus
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]110 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]120 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]110 V
Napięcie zasilania [V] AC110 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F7663
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz14.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz14.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]27.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]27.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiWtyczka, DIN 43650-A
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBY120CS
Typ, oznaczenieBY120CS
UL markYes
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1UL 429

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.314 Kilogram
Masa netto0.3 Kilogram
Objętość0.319 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428470841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm