Danfoss logo
Coil assembly DIN spade_018F7398

Cewka elektromagnetyczna, BN024DS, Styki płaskie DIN, null: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

018F7398

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, null: 24, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCOIL FI 24V DC 12 W SPEC. spade+P
Mocowanie cewkiZatrzask
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F7398
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] DC12.0 W
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBN024DS
Typ, oznaczenieBN024DS
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.287 Kilogram
Masa netto0.275 Kilogram
Objętość0.271 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428046701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm