Danfoss logo
High performance coil

Cewka elektromagnetyczna, BB240AS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Produkt pakowany pojedyńczo

018F7352

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 240V 50HZ
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilania [V] AC240 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F7352
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz11.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]19.0 VA
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny018F8352
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-15 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBB240AS
Typ, oznaczenieBB240AS
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.276 Kilogram
Masa netto0.254 Kilogram
Objętość0.268 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm