Danfoss logo
BN High performance coil

Cewka elektromagnetyczna, BN240CS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6821

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 220V 60HZ 12W WITH BOX + PACKING
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]220 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6821
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 50Hz12.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz12.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]23.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]21.0 VA
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Średnica kabla [mm] [maks]11.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBN240CS
Typ, oznaczenieBN240CS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.561 Kilogram
Masa netto0.537 Kilogram
Objętość0.424 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm