Danfoss logo
BG coil - connection box

Cewka elektromagnetyczna, BG110BS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6816

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BG110BS 110V 60Hz Box LED
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]110 V
Napięcie zasilania [V] AC110 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6813
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz16.0 W
Pobór mocy 60Hz [VA]29.0 VA
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa z diodą LED
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBG110BS
Typ, oznaczenieBG110BS
Uwagi do przyłącza elektrycznegoDioda LED stanu na cewce
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.516 Kilogram
Masa netto0.492 Kilogram
Objętość0.561 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428453899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm