Danfoss logo
BG coil - connection box

Cewka elektromagnetyczna, BG220BS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6814

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material Description5OIL 220V 60HZ 12W WITH BOX + PACKING
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]220 V
Napięcie zasilania [V] AC220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6814
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 60Hz16.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy 60Hz [VA]29.0 VA
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-15 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBG220BS
Typ, oznaczenieBG220BS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.508 Kilogram
Masa netto0.48 Kilogram
Objętość0.543 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428027854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm