Danfoss logo
BG coil - connection box

Cewka elektromagnetyczna, BG400AS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 380 - 400, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6803

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 380 - 400, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP67
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL380/400V 50HZ 12W WITH BOX + PACKING
Moc, 50Hz [W]13.0 W
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]400 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]380 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]400 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]380 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6803
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]15.0 W
Pobór mocy [W] 50Hz15.0 W
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBG400AS
Typ, oznaczenieBG400AS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.5 Kilogram
Masa netto0.476 Kilogram
Objętość0.565 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428027816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm