Danfoss logo
EEC electronic coil controller

Cewka elektromagnetyczna, BE240CS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 208 - 240, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6783

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 208 - 240, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorNiebieski
Material DescriptionCewka EEC 208-240V 50/60Hz
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]208 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]208 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]208 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6783
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz4.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz4.0 W
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]130 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBE240CS
Typ, oznaczenieBE240CS
Zastosowanie produktuAKV10, AKVH10

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.386 Kilogram
Masa netto0.371 Kilogram
Objętość0.417 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm