Cewka elektromagnetyczna, BN024DS, Puszka przyłączeniowa, null: 24, Produkt pakowany pojedyńczo
018F6765
Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, null: 24, Stopień ochrony: IP67
018F6765
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACUA |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | Coil BN024DS 24V DC Box |
| Mocowanie cewki | Zatrzask |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Numer części zamiennych | 018F6765 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 8.0 W |
| Pobór mocy [W] DC | 8.0 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Puszka przyłączeniowa |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przekrój przewodu [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Przyłącze cewki | Skrzynka łączeniowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Średnica kabla [mm] [maks] | 11.0 mm |
| Średnica kabla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Standard cewki | VDE 0580 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BN024DS |
| Typ, oznaczenie | BN024DS |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zgodność | EN 60730-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.345 Kilogram |
| Masa netto | 0.32 Kilogram |
| Objętość | 0.316 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171199 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |