Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Cewka elektromagnetyczna, BE230CS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6732

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 220/230V10W50/60HZ W.BOX+EMB SNAP L
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]220 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6193
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz17.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz14.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]31.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]24.0 VA
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny018F8732
Przekrój przewodu [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Średnica kabla [mm] [maks]11.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-10 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBE230CS
Typ, oznaczenieBE230CS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.34 Kilogram
Masa netto0.311 Kilogram
Objętość0.31 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428519113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm