Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Cewka elektromagnetyczna, BE024CS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 20 - 24, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6717

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 20 - 24, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP67
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]20 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]24 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]20 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6717
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 50Hz8.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz11.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]13.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]17.0 VA
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Średnica kabla [mm] [maks]11.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBE024CS
Typ, oznaczenieBE024CS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.321 Kilogram
Masa netto0.305 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249