Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Cewka elektromagnetyczna, BE115AS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 115, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6711

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 115, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 115V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L.
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]115 V
Napięcie zasilania [V] AC115 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6186
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz11.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]19.0 VA
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePuszka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewkiSkrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Średnica kabla [mm] [maks]11.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-15 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBE115AS
Typ, oznaczenieBE115AS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.336 Kilogram
Masa netto0.303 Kilogram
Objętość0.315 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm