Danfoss logo
BF Coil - Cable

Cewka elektromagnetyczna, BF012DS, Przewód, 1.5 m, null: 12, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6292

Podłączenie elektryczne: Przewód, null: 12, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]60.00 in
Długość kabla [m]1.500 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1.5m Cable
Mocowanie cewkiZatrzask
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6292
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] DC15.0 W
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Średnica kabla [mm]6.6 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC12.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBF012DS
Typ, oznaczenieBF012DS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.418 Kilogram
Masa netto0.321 Kilogram
Objętość1.967 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428025058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm