Cewka elektromagnetyczna, BF230DS, Przewód, 4 m, null: 230, Produkt pakowany pojedyńczo
018F6278
Podłączenie elektryczne: Przewód, null: 230, Stopień ochrony: IP67
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
018F6278
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 160.00 in |
| Długość kabla [m] | 4.000 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | COIL 24V 50HZ 10W W.3M CABLE |
| Mocowanie cewki | Zatrzask |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Numer części zamiennych | 018F6278 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 18.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Średnica kabla [mm] | 6.6 mm |
| Standard cewki | VDE 0580 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BF230DS |
| Typ, oznaczenie | BF230DS |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zgodność | EN 60730-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.594 Kilogram |
| Masa netto | 0.479 Kilogram |
| Objętość | 3.32 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |