Cewka elektromagnetyczna, BF024BS, Przewód, 1 m, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo
018F6265
Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP67
018F6265
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UA |
| Charakter pracy | Praca ciągła |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 40.00 in |
| Długość kabla [m] | 1.000 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Niebieski |
| Material Description | COIL24V 60HZ 10W W.1M CABLE |
| Mocowanie cewki | Zatrzask |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 24 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Numer części zamiennych | 018F6265 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] 60Hz | 14.0 W |
| Pobór mocy 60Hz [VA] | 25.0 VA |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne | 3 przewód rdzeniowy |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przekrój przewodu [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Przyłącze cewki | Przewód |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Średnica kabla [mm] | 6.6 mm |
| Standard cewki | VDE 0580 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BF024BS |
| Typ, oznaczenie | BF024BS |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 100 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zgodność | EN 60730-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.34 Kilogram |
| Masa netto | 0.301 Kilogram |
| Objętość | 0.854 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |