Danfoss logo
BF Coil - Cable

Cewka elektromagnetyczna, BF024AS, Przewód, 1 m, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6257

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]40.00 in
Długość kabla [m]1.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 24V 50HZ 10W W.1M CABLE
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6257
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz12.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]20.0 VA
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Średnica kabla [mm]6.6 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBF024AS
Typ, oznaczenieBF024AS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.332 Kilogram
Masa netto0.293 Kilogram
Objętość0.878 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428024877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm