Danfoss logo
BE230A coil with connection box

Cewka elektromagnetyczna, BE220BS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6189

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Stopień ochrony: IP20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSK
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieKołpak
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCOIL 220V 60HZ 10W WITH CAP+EMB
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]220 V
Napięcie zasilania [V] AC220 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F6189
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 60Hz13.0 W
Pobór mocy 60Hz [VA]23.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBE220BS
Typ, oznaczenieBE220BS
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.296 Kilogram
Masa netto0.275 Kilogram
Objętość0.271 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428024525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm