Danfoss logo
BF Coil - Cable

Cewka elektromagnetyczna, BF230AS, Przewód, 8 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4961

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUA
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]320.00 in
Długość kabla [m]8.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F4961
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 50Hz16.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]31.0 VA
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne3 przewód rdzeniowy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny018F8291
Przekrój przewodu [mm2]3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewkiPrzewód
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Średnica kabla [mm]6.6 mm
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBF230AS
Typ, oznaczenieBF230AS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]100 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćEN 60730-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.867 Kilogram
Masa netto0.704 Kilogram
Objętość3.164 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428290180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm